製品の公開
形材スパンドレル RA-3801/38mmタイプ
形材スパンドレル RA-3801/38mmタイプ
形材スパンドレル RA-3801/38mmタイプ
形材スパンドレル RA-3801/38mmタイプ
形材スパンドレル RA-3801/38mmタイプ
形材スパンドレル RA-3801/38mmタイプ

    形材スパンドレル RA-3801/38mmタイプ

    外壁や内壁、天井の仕上材として幅広くご活用いただけるアルミスパンドレルは、豊富なバリエーションと大胆なデザイン、多種多様なカラーで、建築設計・デザインをサポートします。

    38mmタイプの「形材スパンドレル」は大胆なデザインが特長です。はっきりとしたスパンドレルの凹凸は、外装に適したサイズ感で、力強い印象を与えます。
    シャープなフォルム、強度に優れた断面形状をもち、アルミニウムの美しい外観により、建築デザインの可能性を追及しています。また抜群の耐久性・耐食性を誇り、軽量で加工しやすいため、工期の短縮、コストダウン、仕上がりの均質化、さらには作業者の労力負担軽減などに大きく貢献します。幅広い製品バリエーションの中から、最適最良の逸品を、ぜひお選びください。

    スパンドレルの価値をさらに高める 廻り縁
    ・スパンドレルの豊かな表現力、断面形状をより引き立てる、さまざまな廻り縁を取り揃え、あらゆる納まりに対応します。
    ・廻り縁は押出形材ですので、シャープな形状はもとより、高い寸法精度で美しい仕上がりをお約束します。
    ・アルミ製で部材が軽量のため、施工性に優れ現場での加工も簡単です。

    デザイン性を高めるカラーラインアップ
    優れた耐候性をもつ様々な表面仕上げをご用意しています。
    ・滑らかな質感のアルマイト仕上げ
    ・種類を選べる焼付塗装仕上げ
    仕様
    • ●仕様範囲
       この仕様は、アルミニウム合金製スパンドレルに関するものです。

      ●種類
       押出形材スパンドレル

      ●材料
       形材スパンドレルの材料は、アルミニウム合金押出形材 6063 です。

      ●仕上げ
      【アルマイト仕上げ】
      ・優れた耐候性 陽極酸化塗装複合皮膜 A1種相当
       RIKENのアルマイト艶消しクリアー製品は陽極酸化皮膜の上に、電解塗装(艶消しクリアー)が施されているため、紫外線、風、酸性雨等の自然条件に対しての耐候性が優れています。
       (使用条件や環境により本来の性能が確保できない場合がありますので、定期的な清掃をお願いします。)
      ・色調豊かなカラー
       二次電解による着色法は、淡色から黒色と幅広い色調が可能です。
       仕上げの種類や色により価格が異なります。

      【焼付塗装仕上げ】
      ・各種焼付塗装が可能(アクリル樹脂、ウレタン樹脂、フッ素樹脂)
       焼付塗装仕上げの場合は、日本塗料工業会色見本帳からお選びください。

      【木目調・メタル調仕上げ】
      ・高耐候 内・外装用シート WE・DE​
       表面に特殊コーティングを施したオレフィンシートで屋外での使用が可能
      ・超高耐候 内・外装用シート WTAR
       耐候性に優れ、屋内だけでなく屋外への使用も可能な特殊オレフィンシート
      ・木目塗装 WP

      ※製品形状により対応仕上げの可否は異なります。
      ※発注量によって価格が異なる製品もございます。
       詳しくは製品カタログ・価格表をご参照ください。

      ●定尺
      【スパンドレル】
       アルマイト仕上げおよび焼付塗装仕上げは6mまで
       シート仕上げは5.9mまで承りますが、4mを超える場合はご相談ください。
        (対応製品はカタログをご参照ください。)

      【廻り縁】
       定尺3m

      ●梱包:製品は、ダンボール等で厳重に梱包します。
      ●輸送:平積みを原則とし、積荷の損傷及び荷崩れに注意してトラック輸送します。
      ●保管:現場管理者の指示により、損傷を与えない場所に枕をかい、平積みします。

      ※予告なく仕様変更する場合がありますので、ご了承ください。
    技術仕様
    • Unique ref38_RA-3801
    • コレクションセットスパンドレル
    • コレクション38mm
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)38
    • 幅(mm)105
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国日本
    • 製造国日本
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 壁仕上げ

    対応地域

    アジア