製品の公開
R50SG Curtain wall system
R50SG Curtain wall system
R50SG Curtain wall system
R50SG Curtain wall system
R50SG Curtain wall system
R50SG Curtain wall system
    Riventi

    R50SG Curtain wall system

    5つ星のうち4.34.3(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    R50SGカーテンウォールシステムは、伝統的にスティックソリューションとして知られているものの一部です。このモデルの特徴は、ガラス板自体に組み込まれたクランプアイアンによる建具へのガラス板の固定です。このモデルへのRiventiの主な貢献は、影響を受けたガラス片を取り外すだけでよいため、組み立てプロセスが簡単で、破損した場合のガラスのメンテナンスです。
    仕様
    • FACT SHEET
      • Maximum glazing thickness: 50 mm
      • Multiple finishing available
      • Transmittance: Ucw from 1.2 (W/m².K)
      • Airproof: (UNE-EN 12153:2000): CLASS AE750
      • Waterproof: (UNE-EN 12155:2000): CLASS RE2100
      • Wind load resistance: (UNE-EN 12179:2000): PASS (1750 Pa)
    技術仕様
    • Unique refr50sg
    • コレクションセットCurtain wall
    • コレクションCurtain wall
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2013-07-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - カーテンウォール
    • IFC分類カーテン・ウォール
    • UNSPSC名称Glass curtainwalling
    • UNSPSC30151806
    • Uniclass2015コードSs_25_10_20
    • Uniclass2015詳細Curtain walling systems
    • MasterFormat 2014 コード08 44 13
    • MasterFormat 2014 タイトルGlazed Aluminum Curtain Walls
    • OmniClassNumber23-13 33 27 11
    • OmniClassタイトルCurtain Walls
    • UniFormatIIコードB20
    • UniFormatIIタイトルEXTERIOR CLOSURE