製品の公開
Robern YM0030CPFPD3 Vitality 30 Inch Circle Lighted Mirror
Robern

Robern YM0030CPFPD3 Vitality 30 Inch Circle Lighted Mirror

Google翻訳”,
  • 暖かくリラックスできるトーン(2700K)は、室内の光を再現して、就寝前にくつろいだり、朝にくつろいだりするのに役立ちます。
  • 90以上のCRIで非常に正確な演色性を発揮するため、真の反射を見ることができます。
  • 高ルーメン出力と適切な配置を組み合わせることで、暗い影をなくすことで最高の光の中で自分自身を見ることができます。
  • スムーズでちらつきのない調光により、あらゆるタスクに最適な明るさを選択できます。
  • エネルギー効率の良いLEDは、高品質のタスク照明を実現します。

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • Technical Details

    Part Number: YM0030CPFPD3
    Item Weight: 20.3 pounds
    Product Dimensions: 1.8 x 30 x 30 inches
    Style: Modern
    Shape: round
    Item Package Quantity: 1
    Certification: Energy Star
    Included Components: Wall Mirror, Wall Anchor (5), Screw (2), Twist-on Wire Connectors (4), Screws (5), Cleat (2), Wall Bracket

技術仕様
  • Unique refRobern-YM0030CPFPD3-Vitality-30-Inch-Circle-Lighted-Mirror
  • コレクションセットMirror
  • コレクションLighted Mirror
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-02-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルミラーガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 鏡
  • UNSPSC名称Bathroom wall treatments
  • UNSPSC521710
  • MasterFormat 2014 コード08 83 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMirrors
  • OmniClassNumber23-21 37 13 15
  • OmniClassタイトルMirrors

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品

5つ星のうち4.5 4.5 (83)
5つ星のうち4.5 4.5 (70)
5つ星のうち3.9 3.9 (11)
5つ星のうち4.8 4.8 (34)
5つ星のうち4.6 4.6 (26)