製品の公開
Robern YM3040RPFPD3 Vitality Lighted Mirror
Robern

Robern YM3040RPFPD3 Vitality Lighted Mirror

Google翻訳”,
  • 30"x40"。
  • 暖かくリラックスできるトーン(2700K)は、室内の光を再現して、就寝前にくつろいだり、朝にくつろいだりするのに役立ちます。
  • 適切な光は、高いルーメン出力と顔と体に対する適切な配置の組み合わせによって実現されます。 Robernの照明付きミラーは、暗い影をなくすことで自分自身を最高の光で見ることができるように注意深く設計されており、タスクライトでも明るく、反射の豊かで飽和したトーンを確認し、クローズアップタスクでも照明が一定に保たれることを確信できます。
  • スムーズでちらつきのない調光。
  • Robernは、エネルギー効率の高いLEDを使用して、高品質のタスク照明を実現しています。
  • 曇り止め。

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • Technical Details

    Part Number: YM3040RPFPD3
    Item Weight: 27.2 pounds
    Product Dimensions: 42.2 x 32.6 x 3.8 inches
    Style: Modern
    Material: Anodized Aluminium/Mirror
    Shape: Rectangle
    Item Package Quantity: 1
    Included Components: Mirror, Wall Anchor, Screw, Twist-On Wire Connectors, Cleat, Wall Bracket

技術仕様
  • Unique refRobern-YM3040RPFPD3-Vitality-Lighted-Mirror
  • コレクションセットMirror
  • コレクションLighted Mirror
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-02-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルミラーガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 鏡
  • UNSPSC名称Bathroom wall treatments
  • UNSPSC521710
  • MasterFormat 2014 コード08 83 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMirrors
  • OmniClassNumber23-21 37 13 15
  • OmniClassタイトルMirrors

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品

5つ星のうち4.5 4.5 (83)
5つ星のうち4.5 4.5 (70)
5つ星のうち3.9 3.9 (11)
5つ星のうち4.8 4.8 (34)
5つ星のうち4.6 4.6 (26)