製品の公開
Robern YM3640RIFPD4 Vitality Lighted Mirror
Robern

Robern YM3640RIFPD4 Vitality Lighted Mirror

Google翻訳”,
  • 36"x40"。
  • クールで爽快なトーン(4000K)は、明るい日光をシミュレートして1日をジャンプスタートさせ、理想的なタスク照明を提供します。
  • バイタリティライトミラーコレクションは、90 + CRIで非常に正確な演色性を提供するため、真の反射を見ることができます。
  • スムーズでちらつきのない調光。
  • Robernは、エネルギー効率の高いLEDを使用して、高品質のタスク照明を実現しています。
  • 曇り止め。

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • Technical Details

    Part Number: YM3640RIFPD4
    Item Weight: 27.2 pounds
    Product Dimensions: 42.2 x 38.4 x 3.8 inches
    Style: Modern
    Material: Anodized Aluminium/Mirror
    Shape: Rectangular
    Item Package Quantity: 1
    Included Components: Mirror, Mounting Bracket, Wall Anchor, Washer, Screw, Lower Mounting Blocks

技術仕様
  • Unique refRobern-YM3640RIFPD4-Vitality-Lighted-Mirror
  • コレクションセットMirror
  • コレクションLighted Mirror
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-02-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルミラーガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 鏡
  • UNSPSC名称Bathroom wall treatments
  • UNSPSC521710
  • MasterFormat 2014 コード08 83 00
  • MasterFormat 2014 タイトルMirrors
  • OmniClassNumber23-21 37 13 15
  • OmniClassタイトルMirrors

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品

5つ星のうち4.5 4.5 (83)
5つ星のうち4.5 4.5 (70)
5つ星のうち3.9 3.9 (11)
5つ星のうち4.8 4.8 (34)
5つ星のうち4.6 4.6 (26)