このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

CORAYVAC® CLASSIC SF ; Custom-designed infrared heating system (Designed for CNG/LNG Vehicle Repair Facilities, certified by CSA in accordance with NFPA 30A 7.6.6)

Unique ref.: robertsgordon-corayvacsf
ブランド名: Roberts-Gordon LLC
製品ファミリー: Fuel-Fired Heaters
製品グループ: CORAYVAC® CLASSIC SF
公開日: 2015-02-01
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (11)
CORAYVAC® Classic SF is a heavy duty version of CORAYVAC® designed for specialty fueled vehicle maintenance facilities. A robust heating system made up of cast iron combustion chambers and schedule 40 steel pipe, the CORAYVAC® Classic SF is certified by CSA to meet the maximum tube temperature of 750°F (399°C) in accordance with NFPA 30A (2012 edition) section 7.6.6 for vehicle repair facilities where compressed natural gas (CNG) or liquefied natural gas (LNG) are present. All fittings are screwed together to eliminate leakage, provide durability and longevity while maintaining system integrity.

Similar to CORAYVAC®, CORAYVAC® Classic SF is custom engineered and designed to efficiently and effectively meet the heating requirements of the building or space. Incorporating our CORAYVAC® Modulating Heating Control to further fuel savings and increased levels of comfort.


主なマテリアル:
副マテリアル:
デザイン: United States
製作国: United States

BIMobject カテゴリー: HVAC - ヒーター
この製品は以下で提供されています:
North America
  • Canada
  • Mexico
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Heaters

名前
Burner Head Cast Iron
Combustion Chamber Cast Iron
Electrical Supply 120 V, 60 Hz, 0.3 A
Fuel NG ; LPG
Gas Connection Size 1/2" NPT
Input 20000 Btu/Hr ; 40000 Btu/Hr ; 60000 Btu/Hr ; 80000 Btu/Hr

BIMobject®