負圧真空ポンプは、加熱システムを介して熱を引き出し、燃焼生成物を排出します。 1 / 3HP、3 / 4HP、または2HPで利用可能な真空ポンプは、さまざまな入力レベルで複数の異なるレイアウトオプションに適応できます。 Vantagen®NPマルチバーナーおよびCORAYVAC®赤外線加熱システムは、真空ポンプを利用しています。各ポンプは、RobertsGordon®赤外線ヒーターに最適な効率を提供するようにカスタマイズされています。
真空ポンプは、高温密閉型モーターベアリングやシリコンアコースティックブーツなどの高品質の材料とコンポーネントで製造されています。動的にバランスの取れたインペラは、モーターの故障を減らし、振動を最小限に抑えて、長持ちするトラブルのない製品を提供します。赤外線ヒーター用のほとんどの真空ポンプは、自動熱過負荷保護を提供します。さらに、各モデルは1分あたり3450回転を分散します。素材フレームは、黒塗装仕上げの12ゲージ刻印鋼で構成されています。安全のために、現場に設置された圧力スイッチが含まれています。
すべての真空ポンプは、建物の外側に排気口を備えている必要があります。水平排出ベントが好ましいが、代替として垂直ベントが利用可能である。使用するベント材料の種類とパイプの長さに基づいて、ポンプアセンブリの入口側に復水トラップを設置する必要があります。 1つの真空ポンプで最大12個の赤外線ヒーターを共通に排気できます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |
メキシコ |