ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。
Revitの横でBIMオブジェクトを直接操作
2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得
VANTAGE®CTHN負圧赤外線ヒーターは、カスタムの値札なしでカスタムの効率的な加熱オプションを提供します。マルチバーナーヒーターレイアウトでは、システムあたり最大16バーナーが可能で、160万Btu/hをカバーします。ヒーターも単一構成で利用できますが、マルチバーナーシステムを利用すると、建物の貫通力と、ポンプごとに複数のバーナーを組み合わせる設置コストが削減されます。
コントローラの種類に基づいたさまざまなゾーニングオプションを利用できます。基本的な操作では最大2つのゾーンが許可されますが、このコントローラーは、操作条件に関するフィードバックを提供したり、システムから燃焼生成物をポストパージするようにシステムに促したりしません。あるいは、CORAYVAC®暖房制御は最大4つのゾーンを許可し、動作フィードバック条件を提供します。フィードバック条件には、圧力スイッチとライトを備えたポンプとゾーンの電力表示が含まれます。最後に、安全性と安心感を追加したシステム制御には、2分間のポストパージが含まれており、燃焼生成物を建物の外に排出できます。
レイアウトのタイプと目的の加熱領域に基づいて、同じシステムレイアウト内で複数の異なるバーナー入力をペアにすることができます。推奨される設計レイアウトを以下に示します。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |
メキシコ |

Revit用デザインアプリ
ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード
新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。