製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
roca/products/bb999d14-e44f-4e37-8c4a-dd3e4c0b2ac7
ホーム
カテゴリー
サニタリー
バスルーム・スパ
PRINCESS 1600x750 Steel bath
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Roca
フォロー
PRINCESS 1600x750 Steel bath
4.0
(7 レビュー)
Google翻訳”,
原文を見る
滑り止めベースの長方形のスチールバス。寸法:長さ:1600mm。幅:750mm。高さ:415mm。
ダウンロード
仕様
仕様
Antislip type: Added Earth connection Included handles: 2 Inside height (mm): 415 Inside length (mm): 1417 Inside width (mm): 620 Installation structure: Naked Installation type: Drop-in, With front panel Material: Steel People capacity: 1 Shape: Rectangular Sound insulation Water capacity (l): 205 Slip resistance base (Antislip) Optional 250133..0 Princess Panel for steel bath without hydromassage 250181..0 Swing Side panel for steel or cast iron bath
技術仕様
技術仕様
Unique ref
220370xx1
コレクションセット
Baths
コレクション
Princess
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2012-06-01
高さ(Mm)
415
幅(mm)
750
奥行き(mm)
1600
リンク
リンク
製品のURL
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=220370..1
説明用動画
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
技術説明
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/220370..1/
関連
関連
主なマテリアル
スチール
設計国
スペイン
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - バスルーム・スパ
IFC分類
家具エレメント
UNSPSC名称
Bathtubs
UNSPSC
30181501
類似製品
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
ダウンロード
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
ダウンロード
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
ダウンロード
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
ダウンロード
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
ダウンロード
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
ダウンロード