製品の公開
ONA Rectangular drop in bathtub. Made of Stonex. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow.
ONA Rectangular drop in bathtub. Made of Stonex. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow.
ONA Rectangular drop in bathtub. Made of Stonex. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow.
    Roca

    ONA Rectangular drop in bathtub. Made of Stonex. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow.

    Google翻訳”,
    浴槽の長方形のドロップ。 Stonex製。クリッククラックドレイン、トラップ、統合オーバーフローが含まれます。地中海のライフスタイル。丸みを帯びた角の柔らかさは、海の滑らかな波を反映しており、セラミックの有機的なデザインは、夏のそよ風のように軽く肌に触れます。
    技術仕様
    • Unique ref248630xx0
    • コレクションセットBaths
    • コレクションOna
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)490
    • 幅(mm)750
    • 奥行き(mm)1700
    関連
    • 主なマテリアルStonex
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード22 41 19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
    • OmniClassNumber23-31 15 11
    • OmniClassタイトルBath Shower Units
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures
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
    5つ星のうち4.8 4.8 (12)
    5つ星のうち4.5 4.5 (82)
    5つ星のうち4.9 4.9 (30)
    5つ星のうち4.4 4.4 (29)
    5つ星のうち4.6 4.6 (47)