製品の公開
Vythos Acrylic Double-ended Bath with Tonic Hydromassage with drain and feet
Vythos Acrylic Double-ended Bath with Tonic Hydromassage with drain and feet
    Roca

    Vythos Acrylic Double-ended Bath with Tonic Hydromassage with drain and feet

    Google翻訳”,
    トニックハイドロマッサージ付きのアクリルダブルエンドバス、排水口と足付き。ミニマリズムはバスルームと幸福の環境に入ります。シンプルでバランスのとれたクリーンなラインが、バスルームに多用途性と落ち着きをもたらし、個性に満ちた 1 つのピースに仕上げています。その結果、非常にエレガントで適応性のある提案が実現します。
    仕様
    • Compatible products: A248594000 Headrest A248595000 Handle A259114000 Front panel A259117000 Side Panel
    技術仕様
    • Unique ref248634xx1
    • コレクションセットBaths
    • コレクションVythos
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-04-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)435
    • 幅(mm)800
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード22 41 19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures