製品を公開する
Vythos Acrylic Double-ended Bath with Total Hydromassage with drain and feet
Roca

Vythos Acrylic Double-ended Bath with Total Hydromassage with drain and feet

Google翻訳,
排水管と足を備えたトータルハイドロマッサージ付きのアクリル製ダブルエンドバス。ミニマリズムはバスルームと幸福の環境に入ります。シンプルでバランスのとれたクリーンなラインが、バスルームに多用途性と落ち着きをもたらし、個性に満ちた 1 つのピースに仕上げています。その結果、非常にエレガントで適応性のある提案が実現します。
仕様
  • Compatible products: A248594000 Headrest A248595000 Handle A259114000 Front panel A259117000 Side Panel
技術仕様
  • 固有参照番号248635xx1
  • 製品ファミリBaths
  • 製品グループVythos
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-04-27
  • 版番号1
  • 高さ(mm)435
  • 幅(mm)800
関連
  • 主要素材アクリル
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - バスルーム・スパ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 説明Baths
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
  • OmniClass 番号23-31 15 00
  • OmniClass タイトルBathtubs
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures