製品を公開する
ONA Asymmetric right corner bathtub with panels. Made of Stonex. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow.
ONA Asymmetric right corner bathtub with panels. Made of Stonex. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow.
ONA Asymmetric right corner bathtub with panels. Made of Stonex. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow.
    Roca

    ONA Asymmetric right corner bathtub with panels. Made of Stonex. Includes click-clack drain, trap and integrated overflow.

    Google翻訳,
    パネル付きの非対称右隅バスタブ。 Stonex製。クリッククラックドレイン、トラップ、統合オーバーフローが含まれます。地中海のライフスタイル。丸みを帯びた角の柔らかさは、海の滑らかな波を反映しており、セラミックの有機的なデザインは、夏のそよ風のように軽く肌に触れます。
    技術仕様
    • 固有参照番号248638xx0
    • 製品ファミリBaths
    • 製品グループOna
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-15
    • 版番号1
    • 高さ(mm)590
    • 幅(mm)700
    • 奥行き(mm)1600
    関連
    • 主要素材Stonex
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 説明Baths
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
    • OmniClass 番号23-31 15 11
    • OmniClass タイトルBath Shower Units
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures