製品の公開
The Gap Compact wall-hung basin
Roca

The Gap Compact wall-hung basin

Google翻訳”,
コンパクトな壁掛け式セラミック洗面台。固定キット付き。蛇口は付属していません。アントニオ・ブッロがデザインしたこのコレクションは、コンパクトでありながら機能的です。幅広いラインナップで、あらゆるバスルームスペースを最大限に活用できます。モダンでスタイリッシュなラインが、賢い選択を導きます。
仕様
  • Compatible with: A506401614 - 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe A506403810 - 1 1/4" outlet connector. 300 tuve A505400900 - Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 40 A505401000 - Click-clack universal waste. Chromed plug Ø 65 A505401100 - Click-clack universal waste. Vitreous plug Ø 65 Optional: A337470000 - Vitreous china full pedestal for basin A337471000 - Vitreous china semipedestal for basin
技術仕様
  • Unique ref3270YXXX0
  • コレクションセットBasins
  • コレクションThe Gap
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-31
  • エディション1
  • 高さ(Mm)162
  • 幅(mm)320
  • 奥行き(mm)400
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_96
  • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
  • MasterFormat 2014 コード22 41 16.16
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Sinks
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks
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
5つ星のうち4.8 4.8 (13)
5つ星のうち4.5 4.5 (83)
5つ星のうち4.9 4.9 (31)
5つ星のうち4.5 4.5 (31)
5つ星のうち3.9 3.9 (11)