製品の公開
INSPIRA SOFT - In countertop FINECERAMIC® basin
Roca

INSPIRA SOFT - In countertop FINECERAMIC® basin

Google翻訳”,
ソフト-カウンタートップのFINECERAMIC®盆地色と仕上げ:00ホワイト、62マットホワイト、65ベージュ、66コーヒー、63パール、64オニキス
仕様
  • Compatible with: 851089... Base unit for Soft or Round countertop basin 851088... Base unit for Soft or Round countertop basin 851087... Base unit for Soft or Round countertop basin 506401614 1 1/4" outlet connector for basin. 250 Pipe 506403110 1 1/4" outlet connector for basin. 300 Pipe 506403810 1 1/4" outlet connector. 300 tube
技術仕様
  • Unique ref327504xx0
  • コレクションセットBasins
  • コレクションInspira
  • 公開日2020-12-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)75
  • 幅(mm)370
  • 奥行き(mm)550
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_96
  • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
  • MasterFormat 2014 コード22 41 16.16
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Sinks
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures
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
5つ星のうち4.8 4.8 (12)
5つ星のうち4.5 4.5 (82)
5つ星のうち4.9 4.9 (30)
5つ星のうち4.4 4.4 (29)
5つ星のうち4.6 4.6 (47)