製品を公開する
Tura Ceramic wall-hung basin
Roca

Tura Ceramic wall-hung basin

Google翻訳,
セラミック製の壁掛け洗面台。蛇口は付属していません。Andreu Carulla がデザインした Tura は、建築と地中海の光からインスピレーションを得て形作られたバスルーム コレクションです。Tura は、バスルームの要素に反映されたボリュームと空間、光と影の遊びです。デザインやテクノロジーからリサイクル素材やプラスチックを使わないパッケージの使用まで、コレクション全体に革新性と持続可能性が感じられます。
技術仕様
  • 固有参照番号327694XX0
  • 製品ファミリBasins
  • 製品グループTura
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-09
  • 版番号1
  • 高さ(mm)150
  • 幅(mm)430
  • 奥行き(mm)600
関連
  • 主要素材ガラス状磁器
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 説明Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories
  • OmniClass 番号23-31 13 00
  • OmniClass タイトルSinks