製品を公開する
THE GAP ROUND - Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
THE GAP ROUND - Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
THE GAP ROUND - Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
    Roca

    THE GAP ROUND - Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet

    Google翻訳,
    ラウンド-壁に戻るガラス質の陶磁器密結合リムレスWC、デュアルアウトレット
    仕様
    • Included: 3410N0..0 ROUND - Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet 801D22..1 ROUND - Soft-closing seat and cover for compact toilet Compatible with: 3410N1..0 ROUND - Dual flush 4,5/3L WC cistern with side inlet 801D20..1 ROUND - Seat and cover for compact toilet
    技術仕様
    • 固有参照番号3420N7xx0
    • 製品ファミリToilets
    • 製品グループThe Gap
    • 公開日2021-10-01
    • 版番号1
    • 高さ(mm)790
    • 幅(mm)370
    • 奥行き(mm)600
    関連
    • 主要素材ガラス状磁器
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 説明WC suites
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClass 番号23-31 19 00
    • OmniClass タイトルToilets
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures