製品の公開
The Gap ROUND - Vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
Roca

The Gap ROUND - Vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet

Google翻訳”,
ラウンド-デュアルアウトレットを備えたガラス質の陶磁器の密結合リムレストイレ。アントニオ・ブッロによってデザインされたこのコレクションは、コンパクトで機能的なスタイルを提供します。その広い範囲は、1つがあらゆる浴室スペースを最適化することを可能にします。そのモダンでスタイリッシュなラインは、それをインテリジェントな選択にします。
仕様
  • Compatible with: 801D10..1 ROUND - Seat and cover for toilet A3410N0000 ROUND - Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet A3410N1000 ROUND - Dual flush 4,5/3L WC cistern with side inlet
技術仕様
  • Unique ref3420N8xx0
  • コレクションセットToilets
  • コレクションThe Gap
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-07-21
  • エディション1
  • 高さ(Mm)790
  • 幅(mm)655
  • 奥行き(mm)370
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_97
  • Uniclass2015詳細WC suites
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures