製品を公開する
The Gap ROUND - Comfort height back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet
Roca

The Gap ROUND - Comfort height back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet

Google翻訳,
ROUND - デュアルコンセントを備えた壁ガラス質陶器の密接に結合されたトイレに戻る快適な高さ。 Antonio Bullo によってデザインされたこのコレクションは、コンパクトで機能的なスタイルを提供します。その幅広い範囲により、あらゆるバスルームスペースを最適化できます。そのモダンでスタイリッシュなラインは、賢明な選択です。
仕様
  • Compatible with: A801D20001 ROUND - Seat and cover for compact toilet A801D22001 ROUND - Soft-closing seat and cover for compact toilet A3410N1000 ROUND - Dual flush 4,5/3L WC cistern with side inlet. A3410N0000 ROUND - Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet
技術仕様
  • 固有参照番号3420NJxx0
  • 製品ファミリToilets
  • 製品グループThe Gap
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-30
  • 版番号1
  • 高さ(mm)830
  • 幅(mm)610
  • 奥行き(mm)375
関連
  • 主要素材ガラス状磁器
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass 2015 コードSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 説明Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
  • OmniClass 番号23-31 19 00
  • OmniClass タイトルToilets
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures