製品の公開
MERIDIAN Comfort height back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet and touchless mechanism
Roca

MERIDIAN Comfort height back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet and touchless mechanism

Google翻訳”,
快適な高さから壁までガラス質の陶磁器の密結合WC、デュアルアウトレットとソフトクロージングSupralit®シートとカバー。タッチレスメカニズムEM-1とコンパクトWC用の下部注入口を備えたデュアルフラッシュ4,5/3LWC槽。統合されたEM1タッチレスメカニズムを備えた貯水槽。メリディアンコレクションの標準、コンパクト、または快適な高さのモデルと互換性があります。統合された赤外線センサーのおかげで、フラッシュは非接触でアクティブになり、ウイルスの拡散と細菌の増殖を防ぎます。それは40,000以上のフラッシュを保証する4本のAA電池で動作します。フルフラッシュは、バッテリーがなくなった場合にも手動で機能します。
仕様
  • Products included: 34224C..U Comfort height back to wall vitreous china close-coupled WC with dual outlet 34R242..0 Dual flush 4,5/3L WC cistern with Touchless mechanism EM-1 and bottom inlet for compact WC 8012AC..B Soft-closing SUPRALIT® seat and cover for toilet
技術仕様
  • Unique ref34224CxxU
  • コレクションセットMeridian
  • コレクションToilets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)830
  • 幅(mm)370
  • 奥行き(mm)610
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_97
  • Uniclass2015詳細WC suites
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures