製品の公開
The Gap Vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
Roca

The Gap Vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet

Google翻訳”,
ガラス質の陶磁器の密結合のリムレスWC、デュアルアウトレット。ギャップコレクションは、トイレ、洗面器、バスルーム化粧棚ユニットなど、あらゆるスペースを最適化するための幅広いモダンなデザインオプションを提供します。豊富な家具の範囲には、コンパクトなバスルームやカウンタートップの洗面器のベースユニットに最適なソリューションも含まれています。
仕様
  • Compatible with: A34147D00F Dual flush 4,5/3L WC cistern complete with bottom inlet. A801472004 SQUARE - Soft-closing seat and cover for toilet. A801472003 SQUARE - Slim soft-closing seat and cover for WC A341471000 Dual flush 4,5/3L WC cistern complete with back inlet
技術仕様
  • Unique ref342479XX0
  • コレクションセットToilets
  • コレクションThe Gap
  • 公開日2022-01-31
  • エディション1
  • 高さ(Mm)790
  • 幅(mm)650
  • 奥行き(mm)365
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_97
  • Uniclass2015詳細WC suites
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures