製品の公開
Atis-V - Fully Back to Wall Closed Coupled Toilet with Roca Rimless® Vortex (Pan Only)
Roca

Atis-V - Fully Back to Wall Closed Coupled Toilet with Roca Rimless® Vortex (Pan Only)

Google翻訳”,
Roca Rimless® Vortex搭載、壁付け式密閉型トイレ(便器のみ)。丸みを帯びた現代的なデザインと、先進のRoca Rimless® Vortexテクノロジーを組み合わせたトイレコレクションです。パワフルでありながら節水性能に優れ、衛生面も向上、メンテナンスも容易。日常使いのバスルームはもちろん、大規模な住宅リフォームにも最適な、スマートでスタイリッシュな選択肢です。
技術仕様
  • Unique ref34275AXX0
  • コレクションセットToilets
  • コレクションAtis-V
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-11-12
  • エディション1
  • 高さ(Mm)420
  • 幅(mm)355
  • 奥行き(mm)630
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_97
  • Uniclass2015詳細WC suites
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets