製品の公開
Dama Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet
Roca

Dama Back to wall vitreous china close-coupled Rimless WC with dual outlet

Google翻訳”,
壁に戻るガラス質の陶磁器の密結合のリムレストイレ、デュアルコンセント付き。デザイン、機能性、そして幅広い範囲。ニュートラルでピュアなラインのコレクションは、さまざまなサイズを提供します。このシリーズの製品の組み合わせは、あらゆる種類のバスルームスペースで驚くべき結果をもたらします。
仕様
  • Compatible with: A80178B004 Compact lacquered seat and cover for toilet A341786000 Dual flush 4,5/3L WC cistern with bottom inlet
技術仕様
  • Unique ref34278Lxx0
  • コレクションセットToilets
  • コレクションDama
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-07-21
  • エディション1
  • 高さ(Mm)760
  • 幅(mm)600
  • 奥行き(mm)365
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_97
  • Uniclass2015詳細WC suites
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures