製品の公開
Victoria Ceramics close-coupled Roca Rimless® WC with vertical outlet
Roca

Victoria Ceramics close-coupled Roca Rimless® WC with vertical outlet

Google翻訳”,
垂直排水口を備えた、セラミック製密閉型Roca Rimless®トイレ。クラシックな雰囲気に、伝統的なスタイルをプラス。エレガントで機能的な曲線を描く、シンプルさと汎用性を兼ね備えた豊富なコレクションは、実績のあるソリューションならではの利便性を提供します。
仕様
  • Compatible with: A341V00000 Dual flush 4.5/3L WC ceramics cistern with side inlet A341V0100 Dual flush 4.5/3L WC ceramics cistern with bottom inlet A801E56001 Supralit® seat and cover for toilet with acetal hinges A801E52001 Soft-closing Supralit® seat and cover for toilet with stainless steel hinges A801E50001 Supralit® seat and cover for toilet with stainless steel hinges
技術仕様
  • Unique ref342V04XX0
  • コレクションセットToilets
  • コレクションVictoria
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-07
  • エディション1
  • 高さ(Mm)760
  • 幅(mm)355
  • 奥行き(mm)655
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_97
  • Uniclass2015詳細WC suites
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets