製品の公開
Victoria Single floorstanding Roca Rimless® WC with vertical outlet. 4,5/3L dual flush. To be installed with Duplo One /Basic Tank cisterns
Roca

Victoria Single floorstanding Roca Rimless® WC with vertical outlet. 4,5/3L dual flush. To be installed with Duplo One /Basic Tank cisterns

Google翻訳”,
床置き型シングルRoca Rimless®トイレ。垂直排水口付き。4.5/3Lデュアルフラッシュ。Duplo One / Basic Tankタンクと併用してください。クラシックな雰囲気に、伝統的なスタイルを。エレガントで機能的な曲線を描く豊富なコレクション。シンプルさと汎用性を兼ね備え、実績のあるソリューションならではの利便性を提供します。
仕様
  • Compatible with: A801E56001 Supralit® seat and cover for toilet with acetal hinges A801E52001 Soft-closing Supralit® seat and cover for toilet with stainless steel hinges A801E50001 Supralit® seat and cover for toilet with stainless steel hinges
技術仕様
  • Unique ref344V04XX0
  • コレクションセットToilets
  • コレクションVictoria
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-07
  • エディション1
  • 高さ(Mm)445
  • 幅(mm)355
  • 奥行き(mm)510
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_97
  • Uniclass2015詳細WC suites
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets