製品の公開
Tura  Vitreous china wall-hung RIMLESS® WC
Tura  Vitreous china wall-hung RIMLESS® WC
Tura  Vitreous china wall-hung RIMLESS® WC
Tura  Vitreous china wall-hung RIMLESS® WC
    Roca

    Tura Vitreous china wall-hung RIMLESS® WC

    Google翻訳”,
    ガラス質陶器製の壁掛け式 RIMLESS® WC。Andreu Carulla がデザインした Tura は、建築と地中海の光からインスピレーションを得て形作られたバスルーム コレクションです。Tura は、バスルームの要素に反映されたボリュームと空間、光と影の遊びです。デザインやテクノロジーからリサイクル素材やプラスチックを使わないパッケージの使用まで、コレクション全体に革新性と持続可能性が感じられます。
    仕様
    • Compatible with: A890070020 DUPLO WC ONE - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890070120 BASIC WC ONE COMPACT - Halframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890073020 DUPLO WC ONE COMPACT - Fullframe Concealed Cistern for wall-hung toilet A890078020 DUPLO WC ONE SMART - Fullframe Concealed Cistern for Smart Toilets A890092100 DUPLO WC FLUXOR - Concealed structure for toilet with dual flush valve A890092200 DUPLO WC FLUXOR-E (Electronic) - Concealed structure for toilet with dual flush valve A890092300 DUPLO WC FLUXOR SINGLE - Concealed structure for toilet with flush valve A890121010 DUPLO WC L - Concealed structure for toilet with dual flush cistern A801F02..2 Compact lacquered seat and cover for toilet
    技術仕様
    • Unique ref346697XX0
    • コレクションセットToilets
    • コレクションTura
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)420
    • 幅(mm)360
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_97
    • Uniclass2015詳細WC suites
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets
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
    類似製品