製品の公開
The Gap Round - Comfort height back to wall single floorstanding Roca Rimless® WC with dual outlet
Roca

The Gap Round - Comfort height back to wall single floorstanding Roca Rimless® WC with dual outlet

Google翻訳”,
ラウンド - 快適な高さの壁付けシングルフロアスタンディング Roca Rimless® WC、デュアルコンセント付き。Antonio Bullo は、このコレクションをコンパクトかつ機能的に設計しました。幅広いラインナップにより、あらゆるバスルームスペースを最適に活用できます。モダンでスタイリッシュなラインが、賢い選択を演出します。
仕様
  • Compatible with: A804052001 M3 - Round shape with fixed hot water A804054001 M4 - Round shape A804054S01 M4 - Round shape with heated seat A801D10001 ROUND - Seat and cover for toilet A801D12001 ROUND - Soft-closing seat and cover for toilet
技術仕様
  • Unique ref3470N8XX0
  • コレクションセットToilets
  • コレクションThe Gap Round
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-01-16
  • エディション1
  • 高さ(Mm)440
  • 幅(mm)540
  • 奥行き(mm)355
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_97
  • Uniclass2015詳細WC suites
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets
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
5つ星のうち4.8 4.8 (12)
5つ星のうち4.5 4.5 (82)
5つ星のうち4.9 4.9 (30)
5つ星のうち4.4 4.4 (29)
5つ星のうち4.6 4.6 (47)