製品の公開
Tura  Back to wall single floorstanding RIMLESS® WC
Tura  Back to wall single floorstanding RIMLESS® WC
Tura  Back to wall single floorstanding RIMLESS® WC
Tura  Back to wall single floorstanding RIMLESS® WC
    Roca

    Tura Back to wall single floorstanding RIMLESS® WC

    Google翻訳”,
    壁付けタイプのシングル フロアスタンディング RIMLESS® WC。Andreu Carulla がデザインした Tura は、建築と地中海の光からインスピレーションを得て形作られたバスルーム コレクションです。Tura は、バスルームの要素に反映されたボリュームと空間、光と影の遊びです。デザインやテクノロジーからリサイクル素材やプラスチックを使わないパッケージの使用まで、コレクション全体に革新性と持続可能性が感じられます。
    仕様
    • Compatible with: A890070200 BASIC TANK ONE COMPACT - Naked Concealed Cistern A890121200 BASIC TANK L - Low height concealed cistern with dual flush (4.5/3 - 6/3 L) A801F02..2 Compact lacquered seat and cover for toilet
    技術仕様
    • Unique ref347697XX0
    • コレクションセットToilets
    • コレクションTura
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)420
    • 幅(mm)360
    • 奥行き(mm)500
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_97
    • Uniclass2015詳細WC suites
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets