製品の公開
The Gap Single floorstanding Rimless WC with dual outlet
Roca

The Gap Single floorstanding Rimless WC with dual outlet

Google翻訳”,
デュアルアウトレットを備えたシングルフロアスタンドリムレスWC。ギャップコレクションは、トイレ、洗面器、バスルーム化粧棚ユニットなど、あらゆるスペースを最適化するための幅広いモダンなデザインオプションを提供します。豊富な家具の範囲には、コンパクトなバスルームやカウンタートップの洗面器のベースユニットに最適なソリューションも含まれています。
仕様
  • Compatible with: A801472003 SQUARE - Slim soft-closing seat and cover for WC A801470004 seat & cover
技術仕様
  • Unique ref347737xx0
  • コレクションセットToilets
  • コレクションThe Gap
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-01-31
  • エディション1
  • 高さ(Mm)440
  • 幅(mm)540
  • 奥行き(mm)350
関連
  • 主なマテリアルボール紙・合板
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_97
  • Uniclass2015詳細WC suites
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures