製品の公開
THE GAP ROUND D-Trit - Complete compact wall-mounted toilet with integrated sanitary disposal
Roca

THE GAP ROUND D-Trit - Complete compact wall-mounted toilet with integrated sanitary disposal

Google翻訳”,
ROUNDD-Trit-統合された衛生処分を備えた完全なコンパクトな壁掛けトイレ。オールインワン設計:適切な配管システムがない場合でも完全なバスルームを提供する、統合された隠された廃棄物マセレーター。接続とパイプを隠すためのサイドカバー。簡単な掃除とより良い衛生のための縁なしトイレ。水の節約:デュアルフラッシュメカニズム4.5/3L。マセレーターのポンプはWC(400W; 220-240V AC 50Hz; IPX4)内に配置されており、標準的な外部廃棄物マセレーターと比較して低ノイズレベルを保証します。出口パイプは180°回転して左、右、または後方を指すことができ、DN22またはDN32パイプに適合します
技術仕様
  • Unique ref34T0N2xx0
  • コレクションセットToilets
  • コレクションInspira
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-16
  • エディション1
  • 高さ(Mm)810
  • 幅(mm)370
  • 奥行き(mm)640
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_97
  • Uniclass2015詳細WC suites
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures
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
5つ星のうち4.5 4.5 (82)
5つ星のうち4.8 4.8 (12)
5つ星のうち4.4 4.4 (29)
5つ星のうち4.9 4.9 (30)
5つ星のうち4.6 4.6 (47)