製品の公開
Tura Vitreous china wall-hung bidet
Tura Vitreous china wall-hung bidet
Tura Vitreous china wall-hung bidet
Tura Vitreous china wall-hung bidet
Tura Vitreous china wall-hung bidet
Tura Vitreous china wall-hung bidet
Tura Vitreous china wall-hung bidet
Tura Vitreous china wall-hung bidet
    Roca

    Tura Vitreous china wall-hung bidet

    Google翻訳”,
    ガラス質陶器の壁掛けビデ。 Andreu Carulla がデザインした Tura は、建築と地中海の光からインスピレーションを得て形成された完全なバスルーム コレクションです。 Tura は、ボリュームと空隙、光と影をバスルームの要素に変換するゲームです。デザインやテクノロジーからリサイクル素材やプラスチックを含まないパッケージの使用に至るまで、コレクション全体にイノベーションと持続可能性が見られます。
    仕様
    • Compatible with: A806F02002 Soft-closing SUPRALIT® bidet lid
    技術仕様
    • Unique ref357695XX0
    • コレクションセットBidets
    • コレクションTura
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)465
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)360
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ビデ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_11
    • Uniclass2015詳細Bidets
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bidets
    • OmniClassNumber23-31 23 00
    • OmniClassタイトルBidets