製品の公開
Meridian - Wall-hung bidet
Meridian - Wall-hung bidet
Meridian - Wall-hung bidet
    Roca

    Meridian - Wall-hung bidet

    Google翻訳”,
    壁掛け式ビデ。固定具は隠し式です。取り付けキットが付属します。蛇口とビデの蓋は付属しません。Roca Duplo One / Duplo S 設置システムに対応しています。シンプルさ、ニュートラルな色調、洗練された仕上げが特徴のこのコレクションは、機能性と優雅さのバランスが際立っています。軽やかで流れるようなフォルムと繊細な曲線を持つMeridianは、現代的な空間にシームレスに溶け込みます。
    仕様
    • Compatible with: A806F92001 - Soft-closing bidet lid.
    技術仕様
    • Unique ref357745XX0
    • コレクションセットBidets
    • コレクションMeridian
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)420
    • 幅(mm)360
    • 奥行き(mm)540
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ビデ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_11
    • Uniclass2015詳細Bidets
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bidets
    • OmniClassNumber23-31 23 00
    • OmniClassタイトルBidets