製品の公開
Optica Back-to-wall bidet with side inlet
Optica Back-to-wall bidet with side inlet
    Roca

    Optica Back-to-wall bidet with side inlet

    Google翻訳”,
    Optica 壁付けビデ(側面給水)です。若々しく都会的な雰囲気の家具と洗面台を幅広く取り揃えたOptimaは、柔軟性とスタイルを最適化しています。2つの引き出しと人間工学に基づいたハンドルがユニットにさりげなく一体化したOpticaの家具は、光沢のある白いStonex® unik洗面台とよく合います。
    仕様
    • Compatible with: A806F72001 - Soft-closing bidet lid
    技術仕様
    • Unique ref357V18xx0
    • コレクションセットBidets
    • コレクションOptica
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-08-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)400
    • 幅(mm)360
    • 奥行き(mm)530
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ビデ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_97
    • Uniclass2015詳細WC suites
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets
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
    5つ星のうち4.5 4.5 (82)
    5つ星のうち4.8 4.8 (12)
    5つ星のうち4.4 4.4 (29)
    5つ星のうち4.9 4.9 (30)
    5つ星のうち4.6 4.6 (47)