製品を公開する
PROTON Rimless vitreous china urinal, top inlet
Roca

PROTON Rimless vitreous china urinal, top inlet

5つ星のうち5.05.0(7 件のレビュー)
Google翻訳,
縁のないガラス質の陶磁器の小便器、上部の入口そのミニマリストのデザイン、連続したラインと丸みを帯びたエッジは、並外れたデザインを作成します。よりコンパクトなデザインのための隠された固定。簡単に掃除できる水分配器付きの縁なし小便器。バンダルプルーフ固定の廃棄物カバー。
仕様
  • Compatible with: 5A9B24C00 Exposed, angle shut-off cock for urinal 5A9D24C00 Exposed, angle shut-off cock for urinal ECO
技術仕様
  • 固有参照番号3590J2xx0
  • 製品ファミリUrinals
  • 製品グループProton
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-22
  • 版番号1
  • 高さ(mm)680
  • 幅(mm)350
  • 奥行き(mm)305
関連
  • 主要素材真鍮製品
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 男性用便器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_93
  • Uniclass 2015 説明Urinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルCommercial Urinals
  • OmniClass 番号23-31 21 00
  • OmniClass タイトルUrinals
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures