製品の公開
Euret Electronic vitreous china urinal with back inlet and powered by mains connection
Roca

Euret Electronic vitreous china urinal with back inlet and powered by mains connection

5つ星のうち4.74.7(7 レビュー)
Google翻訳”,
電子ガラス質の陶磁器の小便器、後ろの入口があり、主電源接続によって電力が供給されます。
技術仕様
  • Unique ref35945Mxx0
  • コレクションセットUrinals
  • コレクションEuret
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-07-21
  • エディション1
  • 高さ(Mm)797
  • 幅(mm)363
  • 奥行き(mm)425
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_82
  • Uniclass2015詳細Wall-hung urinals
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClassNumber23-31 21 00
  • OmniClassタイトルUrinals
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures
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
5つ星のうち4.8 4.8 (12)
5つ星のうち4.5 4.5 (82)
5つ星のうち4.9 4.9 (30)
5つ星のうち4.4 4.4 (29)
5つ星のうち4.6 4.6 (47)