製品を公開する
MALTA 1000x700 Vitreous china shower tray with anti-slip base
Roca

MALTA 1000x700 Vitreous china shower tray with anti-slip base

Google翻訳,
滑り止めベースのガラス質チャイナシャワートレイ
技術仕様
  • 固有参照番号37450Dxx0
  • 製品ファミリShower trays
  • 製品グループMalta
  • 公開日2021-02-15
  • 版番号1
  • 高さ(mm)65
  • 幅(mm)700
  • 奥行き(mm)1000
関連
  • 主要素材ガラス状磁器
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - シャワートレイ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC 名称Showers
  • UNSPSC コード30181503
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 説明Shower trays
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClass 番号23-31 17 15
  • OmniClass タイトルShower Enclosure Bases
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures