製品の公開
L20 Square - Built-in bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter. Includes built-in body
L20 Square - Built-in bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter. Includes built-in body
    Roca

    L20 Square - Built-in bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter. Includes built-in body

    Google翻訳”,
    自動切替弁付きのビルトイン式バスシャワー混合栓(2方向)。本体一体型。シンプルでモダン、サステナブルでスマート。省エネ効果を高めるコールドスタート技術を採用した、Rocaの革新的な水栓コレクションの一つです。
    技術仕様
    • Unique ref5A062JXX0
    • コレクションセットFaucets
    • コレクションL20
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)180
    • 幅(mm)160
    • 奥行き(mm)101
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets