製品の公開
Cala Built-in bath-shower mixer with automatic diverter
Cala Built-in bath-shower mixer with automatic diverter
Cala Built-in bath-shower mixer with automatic diverter
    Roca

    Cala Built-in bath-shower mixer with automatic diverter

    Google翻訳”,
    自動分流器と2つのコンセントを備えたビルトインバスシャワーミキサー。わずか38mmの円筒形のスリムなボディと、注ぎ口の形状と完璧に調和したフラットな長方形のハンドルがCalaのデザインの本質です。視覚要素を究極にブレンドして、最高のプロポーションとスタイルを作り出します。
    仕様
    • Compatible with: A5B2716C00 1.70 m. anti-torsion metallic shower hose
    技術仕様
    • Unique ref5A066EXX0
    • コレクションセットFaucets
    • コレクションCala
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮製品
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
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
    5つ星のうち4.4 4.4 (29)
    5つ星のうち4.8 4.8 (12)
    5つ星のうち4.5 4.5 (82)
    5つ星のうち4.9 4.9 (29)
    5つ星のうち4.6 4.6 (47)