製品を公開する
L20 Round - Built-in bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter. Includes built-in body
L20 Round - Built-in bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter. Includes built-in body
    Roca

    L20 Round - Built-in bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter. Includes built-in body

    Google翻訳,
    自動切替弁付きのビルトイン式バスシャワー混合栓(2方向)。本体一体型。シンプルでモダン、サステナブルでスマート。省エネ効果を高めるコールドスタート技術を採用した、Rocaの革新的な水栓コレクションの一つです。
    技術仕様
    • 固有参照番号5A069HXX0
    • 製品ファミリFaucets
    • 製品グループL20
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-23
    • 版番号1
    • 高さ(mm)160
    • 幅(mm)160
    • 奥行き(mm)85
    関連
    • 主要素材真鍮
    • 副素材クロム
    • 設計国スペイン
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 説明Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 番号23-31 11 00
    • OmniClass タイトルFaucets