製品を公開する
Even Shower column Square
Roca

Even Shower column Square

Google翻訳,
シャワーコラムスクエア。サーモスタット ミキサー、多機能ハンドシャワー、大型シャワー ヘッドなどの高度な素材を採用した新しいシャワー コラムには、円形と長方形のバージョンがあります。
技術仕様
  • 固有参照番号5A202EC00
  • 製品ファミリShower columns
  • 製品グループEven
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-01-04
  • 版番号1
  • 高さ(mm)1175
  • 幅(mm)582
関連
  • 主要素材クロム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - シャワー
  • IFC分類バルブ
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 説明Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClass 番号23-31 17 00
  • OmniClass タイトルShowers
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures