製品の公開
L20 Square - Built-in shower mixer (1 way). Includes built-in body
L20 Square - Built-in shower mixer (1 way). Includes built-in body
    Roca

    L20 Square - Built-in shower mixer (1 way). Includes built-in body

    Google翻訳”,
    ビルトインシャワーミキサー(1方向)。本体一体型。シンプルでモダン、サステナブルでスマート。省エネ効果を高めるコールドスタートテクノロジーを搭載した、Rocaの革新的な水栓コレクションの一つです。
    技術仕様
    • Unique ref5A222JXX0
    • コレクションセットFaucets
    • コレクションL20
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)160
    • 幅(mm)160
    • 奥行き(mm)103
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
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
    類似製品

    5つ星のうち4.4 4.4 (29)
    5つ星のうち4.8 4.8 (12)
    5つ星のうち4.5 4.5 (82)
    5つ星のうち4.9 4.9 (29)
    5つ星のうち4.6 4.6 (47)