製品の公開
T-500 Built-in thermostatic bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter
Roca

T-500 Built-in thermostatic bath-shower mixer (2 ways) with automatic diverter

Google翻訳”,
自動ダイバータ付きの内蔵サーモスタットバスシャワーミキサー(2ウェイ)。内蔵サブセットとトリムプレートが含まれていますモダンな円筒形で滑らかなデザインで、掃除が簡単です。人間工学に基づいたコントロール:コントロールの背面または下側にある目立たないレバーにより、濡れた手や石鹸のような手でもしっかりと握ることができます。統合されたクイックリアクションテクノロジー:わずか数秒で希望の温度を維持し、一定に保ちます
仕様
  • Compatible with: 5B1B03C00 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse 5B2716C00 1.70 m. anti-torsion metallic shower hose Optional: 5B2150C00 Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included.
技術仕様
  • Unique ref5A2K18C00
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションT-500
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-22
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮製品
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類バルブ
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures
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
5つ星のうち4.8 4.8 (12)
5つ星のうち4.5 4.5 (82)
5つ星のうち4.9 4.9 (30)
5つ星のうち4.4 4.4 (29)
5つ星のうち4.6 4.6 (47)