製品を公開する
ATLAS Basin mixer w/ pop-up waste, Cold Start
Roca

ATLAS Basin mixer w/ pop-up waste, Cold Start

Google翻訳,
ポップアップ廃棄物のある流域ミキサー、コールドスタート。この蛇口コレクションは、その優雅さと多様性で際立っており、毎分5リットルの流量制限装置と、水とエネルギーの大幅な節約を保証するコールドスタートテクノロジーが含まれています。また、より快適にするために、シャワーミキサーにはクリップ式の棚を装備することができ、シャワーの必需品を手元に置くことができます。
技術仕様
  • 固有参照番号5A3090C00
  • 製品ファミリFaucets
  • 製品グループAtlas
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-06-08
  • 版番号1
関連
  • 主要素材真鍮
  • 副素材クロム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC コード3018
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 説明Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 番号23-31 11 00
  • OmniClass タイトルFaucets
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures