製品の公開
CALA Single lever basin mixer with chain connector, Cold Start
Roca

CALA Single lever basin mixer with chain connector, Cold Start

Google翻訳”,
チェーンコネクタ付きのシングルレバーベイスンミキサー、コールドスタートベイスンモデルは、45%のエネルギー節約を保証するコールドスタート、冷水開口部を備えています。圧力システムに関係なく、最新世代のフローリミッターは5l / minで、60%の節水が可能です。コンパクトエアレーターは完全に統合されており、メンテナンス作業のために簡単に分解できます。そのエアインジェクションテクノロジーは、水の消費量を削減し、ヨーロッパで最も厳しい基準を満たします。すべてのモデルは、100万回の開閉動作を保証する、ソフトで正確な操作を可能にするRoca独自のセラミックカートリッジを備えています。
技術仕様
  • Unique ref5A316Exx0
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションCala
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-16
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮製品
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類バルブ
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87
  • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
  • MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures
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
5つ星のうち4.8 4.8 (12)
5つ星のうち4.5 4.5 (82)
5つ星のうち4.9 4.9 (30)
5つ星のうち4.4 4.4 (29)
5つ星のうち4.6 4.6 (47)