製品を公開する
NAIA Smooth body basin mixer mezzo w/ click clack waste, Cold Start
Roca

NAIA Smooth body basin mixer mezzo w/ click clack waste, Cold Start

Google翻訳,
クリッククラック廃棄物、コールドスタートを備えた滑らかなボディベイスンミキサーメゾ。円筒形と正方形の幾何学的形状の完璧な組み合わせから生まれた、ミニマリストデザインの蛇口のこのコレクションには、個性と洗練が加わっています。
技術仕様
  • 固有参照番号5A3996C00
  • 製品ファミリFaucets
  • 製品グループNaia
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-06-08
  • 版番号1
関連
  • 主要素材真鍮
  • 副素材クロム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC コード3018
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 説明Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 番号23-31 11 00
  • OmniClass タイトルFaucets
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures