製品の公開
Ona Built-in basin mixer
Ona Built-in basin mixer
Ona Built-in basin mixer
Ona Built-in basin mixer
Ona Built-in basin mixer
Ona Built-in basin mixer
Ona Built-in basin mixer
    Roca

    Ona Built-in basin mixer

    Google翻訳”,
    ビルトイン洗面混合水栓。吐水口の長さは230mm。排水口は付属していません。ビルトインユニバーサルボディA5E3501..0と組み合わせてご使用ください。自然のようにシンプル。Onaは、私たちの故郷である地中海の多様な自然の形に敬意を表しています。冷たく見えることなく機能的でありながら、自然環境本来の温かさを反映したすっきりとした美しさを備え、静寂の風景の力強さを愛する人々のためにデザインされています。
    仕様
    • Compatible with: A5E3501C00 Built-in body for basin mixer A505400900 Click-clack universal waste. Ø 65 chrome plug A505401000 Click-clack universal waste. Ø 65 chrome plug A505401100 Click-clack universal waste. Ø 65 ceramic plug
    技術仕様
    • Unique ref5A459EXX0
    • コレクションセットFaucets
    • コレクションOna
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-19
    • エディション1
    • 幅(mm)230
    関連
    • 主なマテリアル真鍮製品
    • 設計国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets