製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
roca/products/8c61cb25-d0c9-4ba4-8a73-3b853b2788df
ホーム
カテゴリー
サニタリー
浴室システム・設備
SENTRONIC S - Electronic urinal flush valve
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Roca
フォロー
SENTRONIC S - Electronic urinal flush valve
Google翻訳”,
原文を見る
S-電池式の電子小便器フラッシュバルブ仕上げ:クローム、ホワイト、マット
ダウンロード
仕様
仕様
Compatible with: 525165203 Internal subset powered by batteries 525165303 Internal subset. Mains operated at 230V
技術仕様
技術仕様
Unique ref
5A8102xx0
コレクションセット
Flush valves
コレクション
Sentronic
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2020-07-16
エディション
1
高さ(Mm)
110
幅(mm)
92
奥行き(mm)
110
リンク
リンク
製品のURL
http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=5A8102..0
説明用動画
https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4
技術説明
http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/5A8102..0/
関連
関連
設計国
スペイン
製造国
スペイン
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - 浴室システム・設備
IFC分類
バルブ
Uniclass2015コード
Pr_40_20_93_79
Uniclass2015詳細
Urinal flushing valves
MasterFormat 2014 コード
22 42 13.16
MasterFormat 2014 タイトル
Commercial Urinals
OmniClassNumber
23-31 25 00
OmniClassタイトル
Toilet and Bath Specialties
UniFormatIIコード
D2010
UniFormatIIタイトル
Plumbing Fixtures
類似製品
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
13
)
ダウンロード
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
ダウンロード
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.5
(
31
)
ダウンロード
Roca
URA L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
4.7
(
25
)
ダウンロード
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
31
)
ダウンロード
Roca
Vega Plus Round Single-lever shower column adjustable in height Shower-head ø250 mm, 1 50 m metallic flexible hose and Stella 100/3F hand-shower
3.8
(
5
)
ダウンロード