製品の公開
DECK Single lever shower column w/ shelf
Roca

DECK Single lever shower column w/ shelf

Google翻訳”,
棚付きシングルレバーシャワーコラム。シングルレバー(Deck-M)およびサーモスタット(Deck-T)オプションを備えたシャワーコラムのコレクションで、シャワーの必需品を近くに保つための実用的な棚が付いています。
仕様
  • Includes: 5B1B03C00 STELLA 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse 5B2016C00 FLEX 2 m. anti-torsion shower hose in satin PVC
技術仕様
  • Unique ref5A9A88C00
  • コレクションセットShower columns
  • コレクションDeck
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-06-08
  • エディション1
  • 高さ(Mm)894
  • 幅(mm)132
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Showers
  • UNSPSC30181503
  • Uniclass2015コードSL_35_80_80
  • Uniclass2015詳細Showers
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures