製品の公開
Essential Thermostatic hydromassage column
Roca

Essential Thermostatic hydromassage column

Google翻訳”,
エッセンシャルサーモスタットハイドロマッサージカラム。時間帯に応じて、リラックスできるシャワーを楽しむか、爽快なシャワーを楽しむかを選択できます。このハイドロマッサージカラムは、純粋なラインの魅力的なデザインと、温度とサーモスタットハイドロマッサージカラムの両方を制御するためのいくつかのオプションを備えています。水の流れ。
技術仕様
  • Unique ref5A9A8BC00
  • コレクションセットShower columns
  • コレクションEssential
  • 公開日2022-02-15
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1285
  • 幅(mm)500
  • 奥行き(mm)220
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードSL_35_80_80
  • Uniclass2015詳細Showers
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures
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
5つ星のうち4.5 4.5 (82)
5つ星のうち4.8 4.8 (12)
5つ星のうち4.4 4.4 (29)
5つ星のうち4.9 4.9 (30)
5つ星のうち4.6 4.6 (47)
5つ星のうち3.9 3.9 (11)