製品の公開
Even Shower column with adaptable shelf, height adjustable from 875 to 1275mm, and swivelling shower arm
Roca

Even Shower column with adaptable shelf, height adjustable from 875 to 1275mm, and swivelling shower arm

Google翻訳”,
適応可能な棚、875から1275mmまで調節可能な高さ、および回転式シャワーアームを備えたシャワーコラム。サーモスタットミキサー、多機能ハンドシャワー、円形および長方形のバージョンで利用可能な大きなシャワーヘッドを含む高度な素材を備えた新しいシャワーコラム。
仕様
  • Includes: A5B4961TP0 Adaptable shelf A5B3050C00 Shower head for ceiling or wall installation. Support kit / arm not included. A5B1B03C00 100/3. Handshower with 3 functions: Rain, Tonic and Pulse A5B2116C00 2 m. 1.75 m. anti-torsion shower hose in satin PVC
技術仕様
  • Unique ref5A9B90C00
  • コレクションセットShower columns
  • コレクションEven
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-06-16
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1275
  • 幅(mm)582
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
  • Uniclass2015詳細Shower heads
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures
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
5つ星のうち4.5 4.5 (82)
5つ星のうち4.8 4.8 (12)
5つ星のうち4.4 4.4 (29)
5つ星のうち4.9 4.9 (30)
5つ星のうち4.6 4.6 (47)
5つ星のうち3.9 3.9 (11)